1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

NC-S ซีรี่ส์ เซรามิกเพชร/คริสตัล

NC-S ซีรี่ส์ เซรามิกเพชร/คริสตัล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,513.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

DIA-CUT2 เป็นหินเจียรเรซินอยด์ที่มีส่วนผสมของเพชร อายุการใช้งานยาวนานและคุณภาพการเจียระไนสูงทำได้โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะของเพชร เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่มีความเปราะสูงและตัดยากเช่นแก้วเซรามิกและคริสตัล

[คุณสมบัติ]
· ล้อตัดที่แม่นยำ
·หินลับและล้อยาง DISCO ทำหน้าที่จัดการองค์ประกอบการเจียรสามส่วน (เม็ดขัด / วัสดุยึดเกาะ / ขนาดรูพรุน) เพื่อความยืดหยุ่นและความเหนียวที่มาก มีความแม่นยำในความหนาสูงและแสดงพลังการตัดที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
·นอกจากหินลับคมตัดทั่วไปและความแม่นยำสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายแล้ว เรายังพัฒนาชุดมาตรฐานราคาจับต้องได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดเฉพาะที่มีความต้องการสูงเป็นพิเศษ พร้อมด้วยหินเจียรตัดที่บางเฉียบที่บางเท่าๆ กัน กับกระดาษที่ตัดได้เหมือนเพชรและมีความหนา 0.03 มม. และพิกัดความเผื่อ ±0.002 มม.

รหัสสินค้า
DIA-CUT2-150-0.5-25.4
DIA-CUT2-205-0.7-25.4
DIA-CUT2-255-1-31.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)

฿ 3,513.30

DIS CUTTING STONES 1 ชิ้น 5 วัน 1500.525.4

฿ 8,271.53

DIS CUTTING STONES 1 ชิ้น 5 วัน 2050.725.4

฿ 21,074.07

DIS CUTTING STONES 1 ชิ้น 5 วัน 255131.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อโลหะ สารขัดถู DIA ขนาดอนุภาค(#) 150
ชนิด DIA-CUT2 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 3400 จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1
ใช้ เซรามิก แก้วแข็ง ควอตซ์ คริสตัล