(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
HA-CUT เหมาะสำหรับตัด เหล็กกล้าความแข็งสูง วัสดุ เหล็กกล้า ที่ มีความต้านทานต่อการสึกหรอสูงเช่น เหล็กกล้า ความเร็วสูง (SKH, เหล็กกล้าไฮสปีด ), เหล็กกล้า โครเมี่ยม โมลิบดีนัม (SCM) และ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ (SNCM)
[คุณสมบัติ]
· ล้อตัดที่แม่นยำ
·หินลับและล้อยาง DISCO ทำหน้าที่จัดการองค์ประกอบการเจียรสามส่วน (เม็ดขัด / วัสดุยึดเกาะ / ขนาดรูพรุน) เพื่อความยืดหยุ่นและความเหนียวที่มาก มีความแม่นยำในความหนาสูงและแสดงพลังการตัดที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
·นอกจากหินลับคมตัดทั่วไปและความแม่นยำสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายแล้ว เรายังพัฒนาชุดมาตรฐานราคาจับต้องได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดเฉพาะที่มีความต้องการสูงเป็นพิเศษ พร้อมด้วยหินเจียรตัดที่บางเฉียบที่บางเท่าๆ กัน กับกระดาษที่ตัดได้เหมือนเพชรและมีความหนา 0.03 มม. และพิกัดความเผื่อ ±0.002 มม.
สารขัดถู | SA | ความแข็ง | P | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 0.8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 25.4 | ชนิด | HA-CUT |
ระดับของพันธะ | P | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 3800 | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 |
ใช้ | วัสดุ เหล็กกล้าความแข็งสูง | วัสดุ รองรับการใช้งาน | เหล็กกล้า ความเร็วสูง (SKH), เหล็กกล้า โครเมี่ยม โมลิบดีนัม (SCM), เหล็กกล้าชนิดพิเศษ (SNCM) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HA-CUT-205-0.8-25.4 ในชุด NC-S ซีรี่ส์ เหล็กแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง