(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
A-CUT เหมาะสำหรับตัด วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าคาร์บอน ทั่วไป (SC) เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SK) ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ล้อตัดที่แม่นยำ
·หินลับและล้อยาง DISCO ทำหน้าที่จัดการองค์ประกอบการเจียรสามส่วน (เม็ดขัด / วัสดุยึดเกาะ / ขนาดรูพรุน) เพื่อความยืดหยุ่นและความเหนียวที่มาก มีความแม่นยำในความหนาสูงและแสดงพลังการตัดที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
·นอกจากหินลับคมตัดทั่วไปและความแม่นยำสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายแล้ว เรายังพัฒนาชุดมาตรฐานราคาจับต้องได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดเฉพาะที่มีความต้องการสูงเป็นพิเศษ พร้อมด้วยหินเจียรตัดที่บางเฉียบที่บางเท่าๆ กัน กับกระดาษที่ตัดได้เหมือนเพชรและมีความหนา 0.03 มม. และพิกัดความเผื่อ ±0.002 มม.
รหัสสินค้า |
---|
A-CUT-150-0.5-25.4 |
A-CUT-150-1-25.4 |
A-CUT-205-0.8-25.4 |
A-CUT-255-1.2-31.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ระดับของพันธะ | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,946.41 | DIS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | N | 150 | 0.5 | 25.4 | N | 3400 | 50 | ||
฿ 7,945.28 | DIS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป | N | 150 | 1 | 25.4 | N | 3400 | 50 | ||
฿ 5,414.15 | DIS CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป | N | 205 | 0.8 | 25.4 | N | 3400 | 25 | ||
฿ 15,328.00 | CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 23 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป | P | 255 | 1.2 | 31.75 | P | 3800 | 20 |
กำลังโหลด …
สารขัดถู | A | ชนิด | A-CUT | ใช้ | เหล็กกล้าทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ รองรับการใช้งาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ทั่วไป (SC) เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SK) และ เหล็กกล้า สปริง (SUP) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง