(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซึ่งแตกต่างจากผ้า Shore A ที่ให้ มันวาว ชั่วคราวหรือผ้าเคมีที่กำจัดฝุ่น แต่จะให้ความ มันวาว แท้จริงเนื่องจากผลรวมของ " สารทำปฏิกริยา ขัด อนุภาค ละเอียด " และ " สารทำปฏิกริยา เคลือบ การขัดเงา " ที่มีอยู่ในผ้าวัสดุ ๆ วัตถุ
ชนิดแผ่น | ผ้า สารขัดถู | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 125 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 195 | ประเภทรายละเอียด | สำหรับกำจัดรอยขีดข่วนและ การขัดเงา เล็กน้อย |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 | วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | ผ้าฝ้าย (สักหลาด) | คุณสมบัติ 1 | ซึ่งแตกต่างจากผ้าซิลิโคนที่ให้ความมันวาวชั่วคราวหรือผ้าเคมีที่กำจัดฝุ่นมันผลิตความเงาที่แท้จริงเนื่องจากผลรวมของ "ตัวแทนการบดละเอียดมาก" และ "สารขัดเงา" ที่มีอยู่ในผ้า |
คุณสมบัติ 2 | มันสร้างความ มันวาว สูงโดยไม่มีรอยขีดข่วน | คุณสมบัติ 3 | ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบบแห้งและไม่ทิ้งคราบไว้บนวัตถุ | คุณสมบัติ 4 | บทความของ วัสดุ ใด ๆ สามารถขัด |
คุณสมบัติ 5 | สามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน นอกจากนี้ยังสามารถตัดเป็นขนาดที่เหมาะสมได้ | ข้อควรระวัง 1 | ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำ แม้ว่ามันจะกลายเป็นสีดำมันก็ยังคงมีประสิทธิภาพ | ข้อควรระวัง 2 | ไม่สามารถใช้กับ เลนส์ เช่นแว่นตาและ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ |
ข้อควรระวัง 3 | เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ชุบโลหะและชุบเงินให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ขัดมากเกินไป | ข้อควรระวัง 4 | ไม่เหมาะสำหรับการลบรอยขีดข่วนลึก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1541-YL-125195-PLS ในชุด แผ่น โพลีมารุสีเหลือง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง