1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยวงเดือน เซอร์เม็ต (ตัดเร็ว)

ใบเลื่อยวงเดือน เซอร์เม็ต (ตัดเร็ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,114.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีร่องฟันจำนวนมากและอายุการใช้งานยาวนาน
·สามารถตัดได้อย่างรวดเร็วและป้องกันการบิ่นและเสี้ยน
·ผลิตฝุ่นและประกายไฟน้อยลงในการตัดเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดเหล็กฉาก / เหล็กช่อง / ท่อท่อ / ท่อซับ / สกรูเกลียว / ท่อกลม / เหลี่ยม / แผ่นดาดฟ้า / เหล็กเส้นกลมขนาดเล็ก / สายสะพายอลูมิเนียม / เหล็กเส้น / วัสดุน้ำหนักเบาต่างๆ / สแตนเลส

คุณสมบัติ

● ใบมีดจำนวนมากมีอายุการใช้งานยาวนาน
● ฝุ่นและประกายไฟน้อยที่สุดระหว่างการตัดช่วยให้การทำงานราบรื่น

การใช้

● เหล็กกล้า มุม , ช่อง เหล็กกล้า , สายยาง สายไฟ , ท่อเหล็ก เคลือบฉนวน , สกรู สลักเกลียว, แบบกลม , ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม , แผ่นเพลท ดาดฟ้า, บาร์ แบบกลม ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง, สายคาด อะลูมิเนียม , การเสริมแรง, วัสดุ แสงต่างๆ, สเตนเลส

วัสดุ

● โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กเครื่องมือประสม 
● ปลาย: เซอร์เม็ต
รหัสสินค้า
TSS-10022N
TSS-11024N
TSS-12528N
TSS-13530N
TSS-14742N
TSS-16034N
TSS-18040N
TSS-30556N
TSS-35566N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด (เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด (สเตนเลส)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,372.98

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 421001.6222013000470-2590100

฿ 1,114.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน 421101.6242013000400-4507120

฿ 1,446.30

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 421251.628209600470-2603140

฿ 1,549.78

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 421351.230206000470-2611160

฿ 1,602.47

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 421471.242206000470-2620180

฿ 1,699.44

TRC HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 631601.834206000470-2638240

฿ 1,262.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 631801.840205500400-4515320

฿ 3,425.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 10 วัน 1063052.25625.41700400-45231380

฿ 3,940.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1063552.46625.41500470-26461980

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก + สเตนเลส ชิป IC เซอร์เม็ต วัสดุ (โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ) เหล็กเครื่องมือประสม
การใช้งาน สำหรับตัดเหล็กฉาก / เหล็กช่อง / ท่อร้อยสาย / ท่อซับ / สกรูน๊อต / ท่อกลม / เหลี่ยม / แผ่นดาดฟ้า / เหล็กเส้นกลมขนาดเล็ก / สายสะพายอลูมิเนียม / เหล็กเส้น / วัสดุน้ำหนักเบาต่างๆ / สแตนเลส