1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เลื่อยฉลุ Tokumaru (สำหรับเหล็กและสแตนเลส)

TIP SAWS

เลื่อยฉลุ Tokumaru (สำหรับเหล็กและสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 816.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สร้างประกายไฟและฝุ่นน้อยลงและยับยั้งการบิ่นและเสี้ยน
·ใช้ ปลาย เซอร์เม็ต โลหะผสม คาร์ไบด์ ทนทานเพื่อลดต้นทุนการตัด
·ให้การตัดที่รวดเร็วและการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดเหล็กฉากเหล็กรางน้ำสแตนเลส / ท่อร้อยสายท่อกลม / เหลี่ยมสลักเกลียวขากรรไกรท่อเหล็กเหล็กเส้นเหล็กอ่อนทั่วไปสายสะพายอลูมิเนียมท่อทองแดงแท่งทองเหลือง ฯลฯ

คุณสมบัติ

● ประกายไฟ, ฝุ่นน้อยที่สุด, บิ่น, ขรุขระและการเผาไหม้ยากที่จะออกมา 
● การนำ เซอร์เม็ต ชิป IC แข็งแบบผสมโลหะหนักสุดทนทานมาลดค่าใช้จ่ายในการตัด

การใช้

● เหล็กมุม, เหล็กรูปแบบช่อง, สแตนเลส, ท่อสายเคเบิล, รอบ, ท่อสี่เหลี่ยม, สกรูสายฟ้า, ท่อเหล็ก, เหล็กเส้น, เหล็กอ่อนทั่วไป, อลูมิเนียม sash, ท่อทองแดง, บาร์ทองเหลือง ฯลฯ

สเปค

● ประสิทธิภาพการตัด (มม.) เหล็กกล้า: 6
● ประสิทธิภาพการตัด (มม.) สเตนเลส: 3
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนาของ ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 180 × 1.8 × 20.0

วัสดุ

● โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้าคาร์บอน สูง
● ปลาย: เซอร์เม็ต
รหัสสินค้า
TCT-180N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 816.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก + สเตนเลส ชิป IC เซอร์เม็ต ความสามารถในการตัด (เหล็กกล้า)(มิลลิเมตร) 6
ความสามารถในการตัด (สเตนเลส)(มิลลิเมตร) 3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 180 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.8
จำนวนฟลุต(P) 36 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 5500
รหัสของทรัสโก้ 400-4531 วัสดุ (โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ) เหล็กกล้าคาร์บอน สูง การใช้งาน สำหรับงานตัดเหล็กฉากเหล็กรางน้ำสแตนเลส / ท่อร้อยท่อกลม / เหลี่ยมสลักเกลียวกรรไกรท่อเหล็กเหล็กเส้นเหล็กอ่อนทั่วไปสายสะพายอลูมิเนียมท่อทองแดงทองเหลือง ฯลฯ
มวล(ก.) 260

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCT-180N ในชุด เลื่อยฉลุ Tokumaru (สำหรับเหล็กและสแตนเลส)