(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม้โปรแทรคเตอร์ 90 °และ 45 °ที่แม่นยำช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับการจัดแนว มุม
รหัสของทรัสโก้ | 392-9442 | มวล(ก.) | 180 | ทิศทาง 90 องศา(มิลลิเมตร) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง 45 องศา(มิลลิเมตร) | 290 | คุณสมบัติของ วัสดุ | วัสดุ อะคริลิค | สเปค | ไม้บรรทัดเฉพาะสำหรับใช้เมื่อตัดด้วยเลื่อยตัด |
ใช้ | ไม้บรรทัด เลื่อยวงเดือน . |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KJ-M ในชุด ไม้บรรทัด สามเหลี่ยมสูงสุดของเยอรมัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง