1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย เลื่อย " เฟือง/เกียร์ สูงสุด" (เหล็กและ สเตนเลส ใช้งานคู่)

ปลาย เลื่อย " เฟือง/เกียร์ สูงสุด" (เหล็กและ สเตนเลส ใช้งานคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,465.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตัด เหล็กกล้า และ สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
ใช้ ปลายหัวแร้งบัดกรี ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนดีเยี่ยม และฝังเลเซอร์ แผ่นสลิท ลิต เรซิ่น เพื่อลดเสียงรบกวนจากการตัด

รหัสสินค้า
MG-125
MG-31060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบ
(P)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,465.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน 421251.6262010000337-0674131

฿ 4,563.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 12 วัน 10631026025.41300 ถึง 4200337-07041189

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส ชิป เซอร์เม็ต คุณสมบัติของ วัสดุ (โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ) เหล็กกล้าเครื่องมือ
ใช้ สำหรับตัด เหล็กกล้า อ่อนทั่วไป, มุม, แท่งร็อด เสริม, เหล็กกล้า ช่อง , ราวแขวน, ท่อ VLP, ท่อต่างๆ, ท่อ ท่อ PVC, สเตนเลส ฯลฯ