(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ปลายแหลมที่มีความทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อการกะเทาะได้ดี เหมาะสำหรับการตัดขอบโลหะ
·สามารถตัด อะคริลิค พลาสติก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MK-80H |
MK-100H |
MK-110H |
MK-125H |
MK-160H |
MK-180H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,403.34 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 1 | 30 | 15000 | 288-0415 | 40 | ||
฿ 2,660.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 1 | 36 | 13000 | 288-0423 | 60 | ||
฿ 2,690.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 1 | 40 | 13000 | 288-0431 | 90 | ||
฿ 2,980.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 1.2 | 46 | 9600 | 288-0440 | 110 | ||
฿ 3,460.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 1.4 | 56 | 6000 | 288-0458 | 210 | ||
฿ 3,620.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 1.4 | 60 | 5500 | 288-0466 | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุก่อสร้าง | ชิป IC | คาร์ไบด์ | ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)(มิลลิเมตร) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 | คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) | เหล็กกล้าเครื่องมือ | ใช้ | สำหรับการตัดแผ่นเหล็ก galvalume โลหะแผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นดีบุกและแผ่นลูกฟูกหยักหรือสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง