1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือน (สำหรับช่วงมุมกระดาษลูกฟูก)

เลื่อยวงเดือน (สำหรับช่วงมุมกระดาษลูกฟูก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,969.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้กับ เหล็กอลูซิงค์
·ใช้ประเภทใบมีดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัสดุลูกฟูกสี่เหลี่ยม / ช่วงสี่เหลี่ยม
·สามารถตัดได้อย่างสะอาดโดยมีเสี้ยนน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·คลื่นสแควร์ / ช่วงสแควร์, ขอบโลหะ, รางน้ำฝนโลหะตะเข็บแป, แผ่นสังกะสี / ดีบุก ฯลฯ

รหัสสินค้า
KP-80
KP-100
KP-110
KP-125
KP-160
KP-180
KP-216
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(P)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความหนาที่แตกสลายได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด
(rpm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน)

฿ 1,969.94

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 10 วัน 801300.81.22015000---

฿ 2,192.33

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1001360.81.22013000379-320680เหล็กกล้าเครื่องมือ

฿ 2,219.48

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1101400.81.22013000379-321490เหล็กกล้าเครื่องมือ

฿ 2,451.66

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 1251.24611.2209600379-3222100เหล็กกล้าเครื่องมือ

฿ 2,732.11

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1601.4561.21.2206000379-3231130เหล็กกล้าเครื่องมือ

฿ 2,971.83

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 8 วัน 1801.4601.21.2205500379-3249150เหล็กกล้าเครื่องมือ

฿ 4,051.53

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 2161.8481.42.325.45000---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก ชิป IC คาร์ไบด์ การกำหนดใบมีด CB-n