1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือน สำหรับ ส่วนประกอบ สเตนเลส

MOT TIP SAWS

เลื่อยวงเดือน สำหรับ ส่วนประกอบ สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,167.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีการตัดหยาบสำหรับการละลาย สเตนเลส
·เหมาะสำหรับวัตถุหนาที่ทำจาก สเตนเลส มีความหนาตั้งแต่ 8 มม. ถึง 10 มม.

รหัสสินค้า
KT-180-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,167.50

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สแตนเลส ชิป IC คาร์ไบด์ ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)(มิลลิเมตร) 10
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 180 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.8 จำนวนร่อง(P) 60
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด(rpm) 5500 รหัสของทรัสโก้ 296-3876
มวล(ก.) 290 คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) เหล็กกล้าเครื่องมือ ใช้ สเตนเลส (SUS304) 8 - 10 มม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KT-180-60 ในชุด เลื่อยวงเดือน สำหรับ ส่วนประกอบ สเตนเลส