(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทค้อนคู่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งาน ประกอบใน อุตสาหกรรม ทั่วไปและงานไม้
รหัสสินค้า |
---|
SI-1052 |
SI-1062 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความจุของ สกรู (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนการปฏิวัติ ผลิตภัณฑ์ ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,891.22 | AIR IMPACT SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 25 | 0.15 | 172 | 13000 | 411-1150 | 560 | ||
฿ 13,536.67 | SIN AIR IMPACT SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 30 | 0.22 | 181 | 11000 | 411-1168 | 790 |
กำลังโหลด …
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ระบบระบายอากาศ | ด้าน |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 | ใช้ | สำหรับ การ ประกอบ เหล็กกล้าทั่วไป และงานไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง