1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ ทางอากาศ

SIN AIR FILES

ตะไบ ทางอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,481.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อำนวยความสะดวกในการทำงานในพื้นที่แคบ
·ด้วยระบบเกียร์ / ลูกเบี้ยวที่ลดความเร็วจะมีจังหวะความเร็วสูงที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
·มีตัว ตัวปรับแรงดันลม หมุนซึ่งง่ายต่อการ มือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แม่พิมพ์และชิ้นส่วนขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
SI4740F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,481.91

SIN AIR FILES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.28 ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 148
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวนจังหวะ(รอบต่อนาที) 10500 ไอเสีย ด้านหลัง
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4 รหัสของทรัสโก้ 404-2751 อุปกรณ์เสริม ไฟล์กลม, ไฟล์แบน, ไฟล์สามเหลี่ยม
ใช้ สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แม่พิมพ์และชิ้นส่วนขนาดเล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI4740F ในชุด ตะไบ ทางอากาศ