1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรเลอร์ Minico ชุดดูดฝุ่น

AIR BELT SANDERS

โรเลอร์ Minico ชุดดูดฝุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,411.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทดูดฝุ่น (จับคู่กับประเภทชิ้นส่วนที่ตรงกัน) สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา ด้วยอนุภาคจำนวนมาก

คุณสมบัติ

● การหล่อขึ้นรูป สามารถทำ burring ของส่วนที่ตัดได้
● อะลูมิเนียม ทองเหลือง และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ สามารถ สายดิน และขัดเงาได้

การใช้

● งานเส้นผมจาก สเตนเลส 
● กระจกเงา การขัดเงา จาก สเตนเลส
● การลบรอยขีดข่วนและการ การขัดเงา การขัดเงา ของผลิตภัณฑ์โลหะ
● ลอกออกจาก การเคลือบผิว 
● ทำความสะอาด การขัดเงา
● การ การขัดเงา พื้นผิว / ภายในของผลิตภัณฑ์งานไม้
● [การ การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง ] ใช้ได้กับ coa

สเปค

● ความยาว สายยาง (m): 2
● เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง (มม.): 25
● รุ่น รองรับการใช้งาน: RMB-1, RMB-X, RMB-E, HMB-E
● SPQ (คลองเลื่อย): 1
● ความดันลม: 0.6 mpa
● ขนาด โรเลอร์: เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 x กว้าง 60 มม

คลองเลื่อย เนื้อหา

● สายยาง เก็บฝุ่น, หัวต่อ อุปกรณ์แปลงสายยาง, ฝาครอบ ล้อ เก็บฝุ่น
รหัสสินค้า
DK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,411.43

AIR BELT SANDERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 รุ่น รายละเอียด ชุดดูดฝุ่น ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 2
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง(มิลลิเมตร) 25 รหัสของทรัสโก้ 456-7978 มวล(ก.) 300
ใช้ เส้นผมและกระจกเสร็จสิ้นสำหรับ สเตนเลส ลการลบรอยขีดข่วนโลหะและการขัดเงาขัดทำความสะอาด.การ การขัดเงา พื้นผิว ด้านในของผลิตภัณฑ์ ไม้การขัดเงา บนผิวเคลือบ คลองเลื่อย เนื้อหา สายยาง ดูดฝุ่น อุปกรณ์แปลงสายยาง ท่อฝาครอบ ล้อ ดูดฝุ่น รุ่นที่ใช้งานได้ RMB-1 RMB-X RMB-E, HMB-E
ขนาด โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x กว้าง 60 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DK ในชุด โรเลอร์ Minico ชุดดูดฝุ่น