(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับ มุม ของ แขน ได้
· ระบบ ระบายไอเสียไปข้างหน้าช่วยลด โหลดไฟฟ้า ของ กระดาษ สายพาน เกิดจากความร้อนในการ การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน การขัดเงา ๆ เช่นการขจัดคราบ การเคลือบผิว เก่า การ งานขัด สีหรือการ การขัดเงา ลูกปัดในช่องว่างที่แน่นและลึกซึ่งมือไม่สามารถเข้าถึงได้
รหัสสินค้า |
---|
212A |
220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ สายพาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ สายพาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ความเร็วของสายพาน (เมตร / นาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,143.12 | COT AIR BELT SANDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10/12 | 330 | 310 | 13000 | 1000 | 0.35 | 391-3490 | 900 | ||
฿ 16,899.62 | COT AIR BELT SANDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 520 | 370 | 12000 | 1800 | 0.4 | 391-3503 | 1400 |
กำลังโหลด …
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.4-0.6 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหน้า | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | RC1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับงาน การขัดเงา ๆ เช่นการขจัดคราบ การเคลือบผิว เก่า การ งานขัด สีหรือการ การขัดเงา ลูกปัดในช่องว่างที่แน่นและลึกซึ่งมือไม่สามารถเข้าถึงได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง