(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา แสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อเสร็จสิ้นการปั้นการลบเสี้ยนการลบมุม ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด งานตกแต่งภายใน ท่อเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
HG-65GS |
HG-65GSC |
HG-75GS |
HG-75GSC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ (มิลลิเมตร) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (รอบต่อนาที) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | รุ่น รายละเอียด | บังคับขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หินลับ (มิลลิเมตร) | บังคับความหนาขนาดคม (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หินลับ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,122.19 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 14600 | 292 | 0.45 | ประเภทหินลับ | 65 | 13 | 9.5 | 292-4145 | 1300 | ||
฿ 15,178.47 | YTN AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 14600 | 330 | 0.45 | หินลับ ชนิดที่ หินขัดแบบมีแกน | - | - | - | 292-5664 | 1200 | ||
฿ 13,414.82 | YTN AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12700 | 312 | 0.5 | ประเภทหินลับ | 75 | 13 | 9.5 | 292-4153 | 1500 | ||
฿ 16,342.48 | YTN AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 6 | 12000 | 354 | 0.5 | หินลับ ชนิดที่ หินขัดแบบมีแกน | - | - | - | 292-4188 | 1300 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.59 | ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ | ด้านหน้า |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 | ใช้ | งานขัด งานตกแต่งภายใน ท่อเหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง