(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ งานเจียรล้อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตกแต่ง แม่พิมพ์ การ งานขัด การลบมุม การตกแต่งภายใน ท่อเหล็ก ฯลฯ
ขนาดที่สามารถติด ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ได้
หมายเลขชิ้นส่วน | T (มม.) |
---|---|
UG-65S, UG-650S | 7 ถึง 13 |
UG-90S, UG-125H | 13 ถึง 19 |
UG-150H | 13 ถึง 25 |
คอลเลท หัวจับ
UG-65S/650S หัวจับ CP (หัวจับ + น๊อตตัวเมีย หัวจับ)
* ความดันลม 0.6 MPa (เกจวัด) ข้อมูลภายใต้ โหลดไฟฟ้า
เพื่อใช้ เครื่องเจียรแบบใช้ลม อย่างปลอดภัย
ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังขั้นต่ำที่จำเป็น สำหรับรายละเอียด โปรดใช้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานโครงสร้างด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (พระราชบัญญัติหมายเลข 57 ของปี 2515)
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน อุตสาหกรรม (กฎหมายกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2515)
กฎโครงสร้างสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน ฯลฯ (8 มีนาคม 2514 ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับที่ 8 ส่วนวันที่ 30 กันยายน 2508 ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับที่ 85)
1. ตรวจสอบการแสดง สเปค บน ตัวเครื่อง เครื่องเจียรแบบใช้ลม และฝาครอบ หินเจียร อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดโดยไม่ต้อง โหลดไฟฟ้า , เส้นผ่านศูนย์กลาง / ความหนา / เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ที่สามารถใช้ได้, ทิศทางการหมุนของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน , ความเร็วรอบนอกสูงสุดของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน
2. สำหรับเครื่องบดที่มีอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (ผู้ควบคุม) ให้ตรวจสอบ อัตราเร็วในการหมุน เป็นระยะเพื่อดูว่าทำงานอย่างถูกต้องเพื่อรักษา อัตราเร็วในการหมุน ปกติหรือไม่ และหากมีความผิดปกติ ให้ห้ามการใช้งานทันที
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้หน้าแปลนและฝาครอบที่ระบุสำหรับ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ตรวจสอบว่าสภาพการติดตั้งเป็นปกติหรือไม่ และห้ามใช้งานทันทีหากมีความผิดปกติใดๆ เช่น ขนาดที่ไม่ระบุ ข้อบกพร่องด้านคุณภาพ การสึกหรอ หรือการขาดแคลนชิ้นส่วน
4. ใช้ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ที่มีคุณภาพและความแข็งแรงที่ตรงตามข้อกำหนดและห้ามใช้ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ที่มีความผิดปกติ เช่น เสียหายหรือเสื่อมสภาพ
5. ติดตั้ง เปลี่ยน และทดสอบ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ในที่ปลอดภัยเฉพาะกับผู้รับผิดชอบเฉพาะ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการทดสอบเป็นเวลา 1 นาทีก่อนเริ่มงาน งานลับคม/งานเจียรไน และ 3 นาทีหลังจากเปลี่ยน ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ในที่ปลอดภัยเฉพาะเพื่อตรวจหาความผิดปกติ
6. ระวังอย่าให้เกิน อัตราเร็วในการหมุน ที่กำหนดของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน และอย่าเพิ่ม ความดันลม ที่ใช้เกิน ค่า ที่กำหนดเพื่อเพิ่ม อัตราเร็วในการหมุน
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดฝาครอบ หินเจียร ที่เหมาะสมกับ เครื่องเจียรแบบใช้ลม ที่ใช้ หินเจียร ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ขึ้นไปอย่างเหมาะสม
8. ห้ามใช้ อัตราเร็วในการหมุน ที่สูงกว่าความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้บน หินเจียร
9. อย่าใช้ด้านข้างของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ของ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน
รหัสสินค้า |
---|
UG-65S |
UG-90S |
UG-125H |
UG-150H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (รอบต่อนาที) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | รหัสของทรัสโก้ | บังคับขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หินลับ (มิลลิเมตร) | บังคับความหนาขนาดคม (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หินลับ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,033.69 ฿ 8,064.52 | URY AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14300 | 265 | 0.6 | 0.7 | RC1 / 4 | 211-6022 | 65 | 7-13 | 9.5 | 1400 | ||
฿ 16,218.01 ฿ 15,163.84 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10300 | 332 | 0.6 | 0.8 | RC1 / 4 | - | 90 | 19 | 12.7 | 2100 | ||
฿ 18,285.86 ฿ 18,280.37 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7600 | 370 | - | 1.0 | Rc 3/8 | - | 125 | 19 | 12.7 | 2800 | ||
฿ 20,545.48 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6,300 | 400 | - | 1.1 | Rc 3/8 | - | 150 | 25 | 15.9 | 3700 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ | ด้านหน้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง