(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้งาน งานลับคม/งานเจียรไน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
·มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา
·สำหรับการ การขัดเงา แม่พิมพ์ขั้นสุดท้าย
รหัสสินค้า |
---|
YGS-2G |
YGS-3GS-2 |
YGS-4GS2 |
YGS-7GS3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ความหนา) (มิลลิเมตร) | ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,442.19 | AIR ANGLE GRINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 14000 | 0.4 | 4 | 9.5 | 158 | RC1 / 4 | 319-9908 | 660 | ||
฿ 15,087.91 | YTN AIR ANGLE GRINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 13500 | 0.45 | 6 | 15 | 187 | RC1 / 4 | 292-4200 | 1080 | ||
฿ 15,506.06 | YTN AIR ANGLE GRINDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 13600 | 0.7 | 6 | 15 | 242 | RC1 / 4 | 158-2623 | 1690 | ||
฿ 20,163.24 | YTN AIR ANGLE GRINDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 7600 | 1.2 | 6 | 22 | 286 | RC3 / 8 | 158-2631 | 3530 |
กำลังโหลด …
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.59 | ทิศทางไอเสีย | ไปข้างหน้าในแนวทแยง | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง