(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถตัด ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้าและ แผ่นเหล็ก ได้ด้วย เลื่อยวงเดือน
· เคส เก็บฝุ่นอัลลอยด์น้ำหนักเบา ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมและ เตียง สเตน สเตนเลส ที่มี ความทนทาน เป็นเลิศ
· เป็น ฉนวนกันความร้อน สองชั้น
· มาพร้อมกับเบรก แบบใช้ไฟฟ้า
· เป็น พื้นผิว ผิวตัดที่สะอาดซึ่งไม่ไหม้ ละลาย หรือ ครีบ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยวงเดือน | ความลึกตัด(มิลลิเมตร) | 0-60 | การใช้พลังงาน(W) | 1300 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 14 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(min⁻¹) | 4300 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
ความยาวสายไฟ | 5 ม | รหัสของทรัสโก้ | 359-7202 | มวล(ก.) | 4300 |
คุณสมบัติ | เลื่อยวงเดือน นี้สามารถตัด ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้าหรือ แผ่นเหล็ก ตัวเครื่องทำจากโลหะผสมแสงซึ่งมีความทนทานต่อความร้อนได้ดีส่วนเตียงทำจากสแตนเลสสตีล เป็น ฉนวนกันความร้อน สองชั้น เบรก แบบใช้ไฟฟ้า รวมอยู่ด้วย | การใช้ | สำหรับงานเหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B18N2-F ในชุด ป้องกันฝุ่นละออง คัตเตอร์สำหรับ งานโลหะ (ความลึกของการตัด 0 ถึง 60 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง