(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลื่อนที่ซึ่งกันและกันด้วยความเร็วสูงพิเศษทำให้สิ่งนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการ การขัดเงา และการตะไบที่มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
A-32 |
AC-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ โหลดไฟฟ้า (นาที¹) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,232.00 | TAU SANDING MACHINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12000 | 260 | 4518484160111 | 114-0400 | 770 | ||
฿ 30,667.00 | TAU SANDING MACHINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0 ถึง 12000 | 285 | 4518484160227 | 221-7686 | 870 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตะไบ แบบใช้ไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | 1 | การใช้พลังงาน (W) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | AC100 | ความยาวสายไฟ | 2 | ชนิด | ตะไบ มีประสิทธิภาพ |
อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ของ ตะไบ แกนหมุน ขนาด 5 มม. (แบน, ครึ่ง แบบกลม, สามเหลี่ยม, แบบกลม ), กระดาษ แพ้ด การขัดเงา ตะไบ หยาบ ปานกลาง (# 60, # 100, # 400) แผ่น ละ แพ้ด การขัดเงา รูปข้อเหวี่ยง: 1 ชิ้น, ชุดขับมอเตอร์ hex แขวน: 1 ชิ้น | ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 3.2 | คุณสมบัติ | ด้วยการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองด้วยความเร็วสูงพิเศษจึงเหมาะสำหรับงานขัดและขัดที่มีประสิทธิภาพ ส่วน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดกะทัดรัด แรงบิด สูงที่ความเร็วต่ำทำได้ (AC-32) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง