1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ เฉพาะด้าน อินเวอร์เตอร์ ความถี่สูง 400 Hz

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายไฟ เฉพาะด้าน อินเวอร์เตอร์ ความถี่สูง 400 Hz
  • สายไฟ เฉพาะด้าน อินเวอร์เตอร์ ความถี่สูง 400 Hz
  • สายไฟ เฉพาะด้าน อินเวอร์เตอร์ ความถี่สูง 400 Hz
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,096.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
·ใช้เพื่อเชื่อมต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย อินเวอร์เตอร์ และเครื่องเจียร เครื่องวัดความถี่
·อ้างอิงแคตตาล็อกสำหรับรุ่นที่ใช้งานได้

รหัสสินค้า
76331011
76331012
76331013
76331014
COOD-10
COOD-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(M)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง รุ่น รายละเอียด ความยาว สายไฟ
(ม.)
การใช้ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 8,817.50

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS 1 ชิ้น 10 วัน 10สายไฟสายไฟ เฉพาะด้าน10เมื่อ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ซีรี่ส์ GH เชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย อินเวอร์เตอร์ HFI-032B / 044B394-07133400

฿ 11,168.31

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS 1 ชิ้น 10 วัน 20สายไฟสายไฟ เฉพาะด้าน20เมื่อ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ซีรี่ส์ GH เชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย อินเวอร์เตอร์ HFI-032B / 044B394-07215400

฿ 13,519.12

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS 1 ชิ้น 14 วัน 30สายไฟสายไฟ เฉพาะด้าน30เมื่อ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ซีรี่ส์ GH เชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย อินเวอร์เตอร์ HFI-032B / 044B394-07307400

฿ 3,096.96

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS 1 ชิ้น 10 วัน --อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้าน-เมื่อเชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย อินเวอร์เตอร์ HFI-032B / 044B และซีรีย์ HDG (HHG)394-0748200

฿ 14,857.37

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS 1 ชิ้น 19 วัน 10สายไฟสายพ่วง-แหล่งจ่ายไฟ อินเวอร์เตอร์ เครื่องวัดความถี่ สูง HFI-130B และ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความถี่สูง HDG (HHG) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย394-07565500

฿ 18,424.41

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS 1 ชิ้น 19 วัน 20สายไฟสายพ่วง-แหล่งจ่ายไฟ อินเวอร์เตอร์ เครื่องวัดความถี่ สูง HFI-130B และ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความถี่สูง HDG (HHG) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย394-07648500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ สินค้าที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์เสริม ไม่มี