(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มี น้ำหนักเบา และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ที่ดีเยี่ยมโดยมีการเปลี่ยนแปลง อัตราเร็วในการหมุน เพียงเล็กน้อย
· โครงสร้างแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน และประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
HDG-18P |
HDGT-18P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน คำนวณกำลังการผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kVA) | กระแสไฟฟ้า (ก) | เครื่องวัดความถี่ เอาต์พุต (เฮิร์ตซ์) | เครื่องวัดความถี่ อินพุต (เฮิร์ตซ์) | รุ่น รายละเอียด | การใช้พลังงาน (W) | รหัสของทรัสโก้ | กระแสไฟฟ้า | การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย อินเวอร์เตอร์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,927.00 | NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.6 | 7 | 400 | 50 / 60 | กันสั่นสะเทือน | 1500 | 394-0802 | 7 A | HFI-130B · HFI-044B | 3250 | ||
฿ 39,541.00 | NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.7 | 10 | - | - | ชนิดแรงต้านทาน / การสั่นสะเทือน | 2700 | 394-0829 | 10 A | HFI-044B · HFI-130B | 4000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | อัตราเร็วในการหมุน โหลด(นาที -1) | 8000 | ความยาวสายไฟ(M) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | แบบ 4 คอร์/แกน | อุปกรณ์เสริม | มี | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(มิลลิเมตร) | 180 (สำหรับความเร็วสูง) |
ความยาวสายไฟ | 2.5 เมตร | สเปค | ประเภท 4- คอร์/แกน | ความเร็วรอบอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานได้ | 4800 เมตร / นาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง