(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TCP-2 |
TCP-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 757.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 ถึง 16 | 1/8 ถึง 5/8 | 210 | 85 | 110 | 258-7441 | ||
฿ 905.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 ถึง 22 | 1/8 ถึง 7/8 | 215 | 88 | 190 | 258-7459 |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ตัวจับชิ้นงาน ง่ายจึงสามารถหมุนได้ด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการดัดแปลงและการขยายรูและการ งานขัด ของ เหล็กกล้า/ ทองแดง/ ท่อ PVC
· ท่อทองแดง และ เหล็กกล้า แผ่น บาง (0.8 มม. หรือน้อยกว่า)
รหัสรุ่น |
---|
TCP-2 |
TCP-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 757.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 ถึง 16 | 1/8 ถึง 5/8 | 210 | 85 | 110 | 258-7441 | ||
฿ 905.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 ถึง 22 | 1/8 ถึง 7/8 | 215 | 88 | 190 | 258-7459 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง