• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Socket Single (with Fall Prevention)

Socket Single (with Fall Prevention)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· With a drop prevention band.
· An interchangeable bit type tool that can use sockets until the end of their usage life.
[Applications]
· Socket for impact screwdriver

Basic Specifications

Part Number
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 396-8006
  • 396-7999
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
396-8006
3 Day(s) or more
-

Part Number : TSK-S17RB-6K
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Socket Bit (for Electric Screwdriver)
  • Opposite side dimensions(mm)
    17
  • Overall Length(mm)
    102
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • Trusco Code
    396-8006
  • Mass(g)
    149
  • Features
    Includes fall prevention band.
  • Material (Main Body)
    Chrome Vanadium Steel
396-7999
3 Day(s) or more
-

Part Number : TSK-S17RB-12K
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Socket Bit (for Electric Screwdriver)
  • Opposite side dimensions(mm)
    17
  • Overall Length(mm)
    102
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • Trusco Code
    396-7999
  • Mass(g)
    144
  • Features
    Includes fall prevention band.
  • Material (Main Body)
    Chrome Vanadium Steel

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ