• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Stainless Steel Bit Catcher

Stainless Steel Bit Catcher

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· Firmly holds stainless steel screws that do not adhere to magnets.

Basic Specifications

  • Tip Type
    Screw Catch
  • Overall Length(mm)
    65
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Screw Catch Size(mm)
    φ16×25
  • Trusco Code
    395-0549
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : ASC1-2065
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Screw Catch
  • Overall Length(mm)
    65
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Screw Catch Size(mm)
    φ16×25
  • Trusco Code
    395-0549
  • Mass(g)
    31

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ