• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Compass Cutter

Compass Cutter

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

[Features]
· Paper, vinyl, film, etc. can be cut in a circle shape by using it in the same way as a compass.
· Compatible with up to diameters of 15 cm.

Basic Specifications

  • Product Type
    Cutter knife
  • Main body, Spare Blade
    Main Body
  • Blade thickness(mm)
    0.5
  • Overall Length(mm)
    110
  • Details Type
    Main Body
  • Compatible Replacement Blades
    XB57
  • Trusco Code
    360-7283

Details
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
57B
Same day
-

Part Number : 57B
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Cutter knife
  • Main body, Spare Blade
    Main Body
  • Blade thickness(mm)
    0.5
  • Overall Length(mm)
    110
  • Details Type
    Main Body
  • Compatible Replacement Blades
    XB57
  • Trusco Code
    360-7283
  • Features
    Compatible with up to diameters of 15 cm.
  • Mass(g)
    24.5

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●You can cut paper, vinyl, film, etc. in a circular fashion as you use a compass.
●Supports up to diameter 15cm.

Specification

●Total Length(mm):110
●Compatible Replacement Blade:XB57
●SPQ(piece):10
●Blade Thickness: 0.5mm