1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเฟรชสะอาด

NEO POLISHES

รีเฟรชสะอาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,199.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● สำหรับ พื้นผิว และ การขัดเงา กระจกโค้ง
● อนุภาค ละเอียด มากดังนั้นกำจัดสิ่งสกปรกโดยไม่ทำให้วัตถุเป้าหมายเสียหาย

การใช้

● สิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนหน้าต่างกระจกกระเบื้องและเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วย สารทำปฏิกริยา ทำความสะอาดทั่วไป

สเปค

● ความคิดเห็น: สำหรับกระจกแบนและโค้ง
● ความจุ (g): 380
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● ซีเรียมออกไซด์ / น้ำ

คำเตือน

● โปรดอย่าใช้กับ ตัวเครื่อง ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างแน่นอน
รหัสสินค้า
NS-RC380
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,199.51

NEO POLISHES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ การขัดเงา ความจุ 380 กรัม สรุป สำหรับแก้วแบน / โค้ง
รหัสของทรัสโก้ 276-8101 วัสดุ (องค์ประกอบหลัก) ซีเรียมออกไซด์น้ำ ใช้ สิ่งสกปรกปากแข็งที่ยึดติดกับกระจกหน้าต่าง กระจก กระเบื้องและ เซรามิก ที่ไม่สามารถลบออกได้โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
มวล(ก.) 420