(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีช่วงการไหลกว้าง งานละเอียด สูง และ รองรับการใช้งาน กับของเหลวต่างๆ
· เซนเซอร์ ป้องกันเสียงรบกวนพร้อมเอาต์พุต เครื่องขยายสัญญาน เออร์ แบบฝัง ตาม อัตราการไหล
· หลักการวัดเป็นวิธีใบพัดไหลแนวสัมผัส และโครงสร้างง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป็น เซนเซอร์ แบบฝัง สำหรับอุปกรณ์วัดและ อุปกรณ์ควบคุม ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
ND10-NATAAA-RC |
ND20-NATAAA-RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนชีพจรคงที่ (มิลลิลิตร / P) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,326.67 | QUANTITY SURVEY FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 ถึง 20.0 | R1/2 | 7.69 | 325-0938 | 120 | ||
฿ 9,845.00 | QUANTITY SURVEY FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.0 ถึง 60.0 | R3/4 | 25.00 | 325-0946 | 360 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์วัดอัตราการไหล | อุปกรณ์ควบคุม ไหล | ไม่มี | อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) | 0-70 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าประยุกต์ | DC3 ถึง 24 V | ความแม่นยำ | ±2%RS | Class การป้องกัน ภาชนะ | IP64 (ชนิดในร่ม) |
ช่วง ความหนืด ของเหลว(mPa / S) | 0.5-1.5 (เทียบเท่าน้ำ) | ความดัน สูงสุด(Mpa) | 1 | คุณสมบัติ | ได้รับเครื่องหมาย CE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง