1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ เสียง

SOUND LEVEL METERS

มิเตอร์วัดไฟ เสียง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,603.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล กราฟแท่ง
·มาพร้อมกับช่วงอัตโนมัติและฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ค่า MAX / MIN
·รวม ฟังก์ชั่น ถือสูงสุด
·รวม เทอร์มินอล เอาต์พุต อนาล็อก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดเสียงรบกวนในการจราจร ตัวเสื้อ โรงงานและ เครื่องจักร

คุณสมบัติ

● จอแสดงผล กราฟแท่ง
● ปรับช่วงอัตโนมัติ / ปรับช่วงด้วยตนเองพร้อม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
● ด้วย ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ค่า MAX / MIN
● ด้วย ฟังก์ชั่น MAX hold
● พร้อม เทอร์มินอล เอาต์พุต อนาล็อก

การใช้

● การวัดสัญญาณรบกวนของการจราจร, ตัวเสื้อ, โรงงาน, เครื่องจักร

สเปค

● ช่วงการวัด (dB): 40 ถึง 130
● ความละเอียด (dB): 0.1
● ช่วง เครื่องวัดความถี่ (hz): 31.5 ถึง 8000
● SPQ (ชิ้น): 25
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AAA แห้ง x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
● กว้าง x ลึก x สูง: 57 × 30 × 215 มม
รหัสสินค้า
TSL-1320 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,603.00

฿ 3,735.52

SOUND LEVEL METERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ เสียงรบกวน ช่วง เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) 31.5 to 8000 ช่วงการวัด(เดซิเบล) 40 ถึง 130
ความละเอียด(เดซิเบล) 0.1 ช่วง เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) 31.5 ถึง 8000 รหัสของทรัสโก้ 402-7311
มวล(ก.) 160 การใช้งาน การวัดเสียงรบกวนในการจราจร ตัวเสื้อ โรงงานและ เครื่องจักร พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 57 ความลึก(มิลลิเมตร) 30 ความสูง(มิลลิเมตร) 215

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSL-1320 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ เสียง