(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถจัดการได้ด้วยมือเดียวและมี ฟังก์ชั่น Hold ค่า การวัดสูงสุด (MAX hold) ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น
·ด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการหลีกเลี่ยงปัญหาเนื่องจากการลืมปิดเครื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การสำรวจสิ่งแวดล้อมและการวัดความ ความสว่าง ที่บริเวณอาคาร
·สำหรับวัดความ ความสว่าง ของไฟฉุกเฉิน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Illuminometer | รายการวัด | ความสว่าง | ช่วงการวัด(LX) | 0 ถึง200000 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 402-7108 | มวล(ก.) | 190 | การใช้งาน | การสำรวจสิ่งแวดล้อมและการวัดความ ความสว่าง ที่บริเวณอาคาร |
ความแม่นยำ การวัด | ±(5% RDG + 4digit) | วิธีการวัด | ไดโอดโฟโต้ซิลิกอน | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ชั้น 9 V หนึ่งก้อน (ไม่รวม) |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 55 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 38 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 170 |
ความละเอียด(LX) | 0.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TLX-204 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง ดิจิตอล TLX-204
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง