1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โพรบวัด เครื่องมือวัด หลายสภาพแวดล้อมสำหรับความเร็วลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โพรบวัด เครื่องมือวัด หลายสภาพแวดล้อมสำหรับความเร็วลม
  • โพรบวัด เครื่องมือวัด หลายสภาพแวดล้อมสำหรับความเร็วลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,899.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โพรบวัด สำหรับเครื่องวัดความเร็วลมที่ใช้โดยเชื่อมต่อกับ TESTO435 series
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดความเร็วลมใน ท่อดักส์ และ หัวฉีด

รหัสสินค้า
0635.9335
0635.9535
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการวัดช่วงความเร็วลม
(นางสาว)
ความละเอียด
(นางสาว)
รหัสของทรัสโก้

฿ 35,767.00

TET WIND SPEED METERS 1 ชิ้น 40 วัน 0.25 ถึง 200.01423-9946

฿ 33,899.35

TET WIND SPEED METERS 1 ชิ้น 40 วัน 0.60 ถึง 400.1423-9954

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความเร็วลม รายการวัด ความเร็วลม รุ่นที่ รองรับการใช้งาน TESTO435-1,2,3,4
มวล(ก.) 150