(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดความชื้น / อุณหภูมิ / CO2 / ความ ความดัน แบบสัมบูรณ์ ( ความดัน บรรยากาศ) ได้
·วิธีการใช้งานและการแสดงผลนั้นเข้าใจง่ายและเรียบง่าย
·ตัวเครื่องหลักทำจากวัสดุที่ทนต่อการกระแทกและจอแสดงผลจะฝังอยู่ในตัวเครื่องเล็กน้อยเพื่อให้มีการออกแบบตัวเครื่องที่ทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·คุณภาพอากาศภายในอาคาร(อุณหภูมิความชื้น CO2 บรรยากาศ)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | รายการวัด | อุณหภูมิ / ความชื้น / CO 2 / ความดัน | รหัสของทรัสโก้ | 408-3962 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ | มันสามารถวัดความชื้นอุณหภูมิCO₂และ ความ ความดัน แบบสัมบูรณ์ ( ความดัน บรรยากาศ) การใช้งานและการแสดงผลนั้นง่ายและเข้าใจง่าย สำหรับวัสดุนั้นจอแสดงผลนั้นทนต่อแรงกระแทกและยังฝังอยู่ในร่างกายเล็กน้อยเพื่อให้ได้การออกแบบที่มีความแข็งแรง | ใช้ | คุณภาพอากาศภายในอาคาร (อุณหภูมิความชื้น CO ₂ ความดัน บรรยากาศ) | งานละเอียด การวัด | ±0.3 ° C, ± 2% RH, ± (50 ppm + 2% ของค่าที่วัดได้), ± 3 hpa |
วิธีการวัด | กทช, ความจุไฟฟ้าสถิต, วิธีอินฟาเรด, วิธี piezoresistance | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 3 (รวมอยู่ด้วย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 74 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 46 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 220 | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°C) | 0-50 |
ช่วงการวัดความชื้น(%RH) | 0-100 | ช่วงการวัดCO₂(ppm) | 0 ถึง 10000 | มวล(กรัม / คลองเลื่อย) | 600 |
คลองเลื่อย เนื้อหา | TESTO435-1 โพรบวัด IAQ 0632.1535 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO435-1BASIC-SET3 ในชุด TESTO435-1 คลองเลื่อย ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (อุณหภูมิความชื้น CO2 ความดันลม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง