(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากเป็นยูนิตแยกต่างหาก จึงสามารถวัดความสว่างของสถานที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยดูที่จอ LCD
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Illuminometer | ช่วงการวัดค่า(นางสาว) | 0 to 40000 | ความละเอียด(นางสาว) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
รายการวัด | ความสว่าง | รหัสของทรัสโก้ | 397-9431 | มวล(ก.) | 210 |
การใช้งาน | การจัดการแสงของสำนักงานและสถานที่ทำงาน การปรับแสงในการถ่ายภาพ และการจัดการแสงเรือนกระจก | ความแม่นยำ การวัด | ±4% (0 ถึง 10,000 lx), ±5% (10,001 ถึง 40,000 lx) | วิธีการวัด | โฟโต้ไดโอด |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 9 V แบบซ้อน x 1 (มีรวมอยู่) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 72 (ฝั่งมุมมอง)/ 57 (ฝั่งรับ) | ความลึก(มิลลิเมตร) | 30 (ฝั่งมุมมอง)/ 26 (ฝั่งรับ) |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 130 (ฝั่งมุมมอง)/ 106 (ฝั่งรับ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 78747 ในชุด เครื่องวัดความสว่างแบบดิจิตอลแบบแยกประเภท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง