(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย ตัวเครื่อง และฝาปิดที่ทนทานออกแบบมาสำหรับการวัด ดักส์/ท่อลม
·ใช้จอ LCD ขนาดใหญ่และ การออกแบบ เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
·เนื่องจากมี สายรัด บ่า จึงสามารถทำการวัดด้วยมือทั้งสองข้างได้อย่างอิสระ
·สามารถบันทึกรายการข้อมูลการวัดได้ 100 รายการใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการความเร็วลมใน HVAC ท่อดักส์ ระบบระบายอากาศ ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) | 0.1 ถึง 50 | ความละเอียด(นางสาว) | 0.1 / 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
รายการวัด | ความเร็วลม / อุณหภูมิ / ความดัน | รหัสของทรัสโก้ | 353-7811 | คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง แข็งแกร่งพร้อมฝาปิดเหมาะสำหรับการวัดท่อและ ท่อดักส์ การออกแบบ LCD ขนาดใหญ่ มาพร้อมกับ สายพาน บ่า เพื่อให้มือทั้งสองนั้นไม่มีค่าวัด สามารถบันทึกรายการข้อมูลการวัดได้ 100 รายการใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
ใช้ | สามารถใช้ในการจัดการความเร็วลมใน ท่อดักส์ ระบบระบายอากาศ และ ท่อดักส์ ปรับอากาศ | วิธีการวัด | ประเภท ขดลวด ร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน C x 6 (รวมอยู่ด้วย) |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 210 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 120 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 133 |
ความแม่นยำ การวัดความเร็วลม | ± 3% ของ ค่า ระบุ + 0.1 m / s | มวล(ก.) | 1000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6115 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเร็วลม Anemo Master (ความเร็วลมอุณหภูมิ ความดัน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง