1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตรวจสอบ มันวาว

เครื่องตรวจสอบ มันวาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,259.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ระบุสถานะการ การขัดเงา ของ พื้นผิว อย่างชัดเจนของพื้นที่ที่มี มันวาว สูงบนพื้นผิว การขัดเงา โลหะ ฯลฯ
·สามารถสลับได้ระหว่าง 2 ช่วงทำให้สามารถวัดวัตถุที่มี มันวาว ต่ำได้เช่นกัน
· การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา สำหรับงานนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตรวจสอบความ การขัดเงา พื้นผิว การขัดเงา โลหะ
·สำหรับตรวจสอบลักษณะ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของ แผ่น โลหะ
·สำหรับตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุบ
·สำหรับการยืนยันพื้นผิวของซิลิคอนเวเฟอร์

รหัสสินค้า
IG-331
IG-410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด ความละเอียด รหัสของทรัสโก้ การใช้งาน การทำสำเนาได้

฿ 26,259.78

HOR ILLUMINANCE METERS 1 ชิ้น 12 วัน 0-1001272-0612สำหรับ การควบคุมคุณภาพ ของ แปรงทาสี และหมึก สำหรับการตรวจสอบและวินิจฉัยพื้นผิวที่เคลือบ วัสดุ±5% F.S. ± 1 หลักหรือน้อยกว่า

฿ 61,407.49

HOR ILLUMINANCE METERS 1 ชิ้น 10 วัน 0-10000.1/1344-9807สำหรับการตรวจสอบการขัดผิวโลหะ สำหรับการตรวจสอบภายนอกของแผ่นโลหะรีด สำหรับตรวจสอบ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของผลิตภัณฑ์ การชุบผิว สำหรับตรวจสอบพื้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน±1% ของเต็ม สเกลวัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ Glossmeter แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED (ความยาวคลื่น: 890 นาโนเมตร) พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 4 (รวมอยู่ด้วย)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ความลึก(มิลลิเมตร) 34 ความสูง(มิลลิเมตร) 140
มวล(ก.) 350