(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ตามหลักการยศาสตร์ ที่รับประกันความสามารถ ใน การใช้งานและพกพา ระดับ สูง
· นอกเหนือจาก ฟังก์ชั่น การวัดอุณหภูมิแล้วยังมีการวัดความเร็วลมสี่ประเภท ได้แก่ ทันที สูงสุด ต่ำสุดและเฉลี่ย
· ใช้ เซนเซอร์ สายไฟร้อนซึ่งสะดวกสำหรับการวัดความเร็วลมต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดความเร็วลมที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานในอาคารใน ท่อดักส์ และสำหรับ สนาม กีฬา
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) | 0.2-20 | ความละเอียด(นางสาว) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
รายการวัด | ความเร็วลม / อุณหภูมิ | รหัสของทรัสโก้ | 408-1854 | การใช้งาน | การวัดความเร็วลมที่บริเวณอาคารใน ท่อดักส์ และสำหรับกีฬา สนาม |
วิธีการวัด | เทอร์มิสเตอร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้งแบบชั้น 9 V หนึ่งก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 56 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 38 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 160 | การวัด ความแม่นยำ ของความเร็วลม | ±(5% rdg + 0.2 m / s) /0.2 ถึง 10 m / s, ± (10% rgd) / นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ทางซ้าย |
มวล(ก.) | 210 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง