(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติปรับปรุงความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ (CPSIA) ทำเครื่องหมาย PSC
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -60 ถึง 550 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | ระยะทางถึงอัตราส่วนช่วงการวัด (D ถึง S) | 12 ถึง 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 41 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 110 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 150 |
รหัสของทรัสโก้ | 402-7086 | อัตราการฉายรังสี | 0.10 ถึง 1.00 | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติปรับปรุงความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ (CPSIA) ทำเครื่องหมาย PSC |
มวล(ก.) | 168 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIR-308 ในชุด <TRC> เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง