(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ไวต่อความร้อน กลับทิศทางไม่ได้ ซึ่งจะไม่กลับไปเป็นสีเดิมเมื่อเปลี่ยนสีแล้ว
·สามารถตรวจจับอุณหภูมิโดยใช้การเปลี่ยนสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความร้อนของสถานีย่อยสิ่งอำนวยความสะดวกทางกล ฯลฯ
·การจัดการอุณหภูมิสำหรับกระบวนการบำบัดความร้อน
·การจัดการอุณหภูมิระหว่างกระบวนการจัดจำหน่าย
·การจัดการอุณหภูมิของอุปกรณ์ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
4E-50 |
4E-55 |
4E-60 |
4E-65 |
4E-70 |
4E-75 |
4E-80 |
4E-85 |
4E-90 |
4E-95 |
5E-75 |
5E-100 |
5E-125 |
5E-170 |
5E-210 |
5.00E-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีหลัก | สีหลังเปลี่ยนสี | รายละเอียดประเภท | ขนาด องค์ประกอบ (φmm) | ขนาด แผ่น (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิเปลี่ยนสี (°C) | รหัสของทรัสโก้ | งานละเอียด การวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 50-55-60-65 | 308-3411 | ±2℃ | ||
฿ 2,370.17 | GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 55-60-65-70 | 308-3420 | ±2℃ | ||
฿ 2,293.03 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 60-65-70-75 | 308-3438 | ±2℃ | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 65-70-75-80 | 308-3446 | ±2℃ | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 70-75-80-85 | 308-3454 | ±2℃ | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 75-80-85-90 | 308-3462 | ±2℃ | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 80-85-90-95 | 308-3471 | ±2℃ | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 85-90-95-100 | 308-3489 | ±2℃ | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 90-95-100-105 | 308-3497 | ±2℃ | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | ขาว | อื่น ๆ | ประเภทการแสดงผล 4 จุด | 5 | 15 × 40 | 95-100-105-110 | 308-3501 | ±2℃ | ||
฿ 2,191.49 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ขาว | สีดำ | ประเภทการแสดงผล 5 จุด | 4 | 15 × 43 | 75-80-85-90-95 | 308-3365 | ±2 ℃ (5E-50 ถึง 5E-125)、 ± 2 ถึง 3 ℃ (5E-170)、 ± 3 ℃ (5E-210) | ||
฿ 2,930.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 32 วัน | ขาว | สีดำ | ประเภทการแสดงผล 5 จุด | 4 | 15 × 43 | 100-105-110-115-120 | 308-3373 | ±2 ℃ (5E-50 ถึง 5E-125)、 ± 2 ถึง 3 ℃ (5E-170)、 ± 3 ℃ (5E-210) | ||
฿ 1,890.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ขาว | สีดำ | ประเภทการแสดงผล 5 จุด | 4 | 17 × 45 | 125-130-140-150-160 | 308-3381 | ±2 ℃ (5E-50 ถึง 5E-125)、 ± 2 ถึง 3 ℃ (5E-170)、 ± 3 ℃ (5E-210) | ||
฿ 2,800.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 35 วัน | สีเหลืองอ่อน | สีดำ | ประเภทการแสดงผล 5 จุด | 4 | 17 × 45 | 170-180-190-200-210 | 308-3390 | ±2 ℃ (5E-50 ถึง 5E-125)、 ± 2 ถึง 3 ℃ (5E-170)、 ± 3 ℃ (5E-210) | ||
฿ 1,944.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | สีเหลืองอ่อน | สีดำ | ประเภทการแสดงผล 5 จุด | 4 | 17 × 45 | 210-220-230-240-250 | 308-3403 | ±2 ℃ (5E-50 ถึง 5E-125)、 ± 2 ถึง 3 ℃ (5E-170)、 ± 3 ℃ (5E-210) | ||
฿ 2,880.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ขาว | สีดำ | ประเภทการแสดงผล 5 จุด | 4 | 15 × 43 | 50-55-60-65-70 | 308-3357 | ±2 ℃ (5E-50 ถึง 5E-125)、 ± 2 ถึง 3 ℃ (5E-170)、 ± 3 ℃ (5E-210) |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิสำหรับ วัสดุ ระบุอุณหภูมิ | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ/ กันน้ำ | ไม่มี | วิธีการวัด | การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 20 | สเปค | สามารถใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง | ใช้ | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความร้อนของโรงงานย่อย, เครื่องจักรกล ฯลฯ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิในระหว่าง กระบวนการแปรรูป ความร้อน |
คุณสมบัติ | เป็นวัสดุที่ไวต่อความร้อนซึ่งไม่สามารถกลับคืนสู่สีเดิมได้เมื่อเปลี่ยนสี | มวล(g / เคส) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง