(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ไวต่อความร้อน กลับทิศทางไม่ได้ ซึ่งจะไม่กลับไปเป็นสีเดิมเมื่อเปลี่ยนสีแล้ว
·สามารถตรวจจับอุณหภูมิโดยใช้การเปลี่ยนสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตรวจสอบการสร้างความร้อนของ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์เช่น ทรานซิสเตอร์ IC ตัวเก็บประจุ และขดลวด
รหัสสินค้า |
---|
3K-50 |
3K-65 |
3K-80 |
3K-95 |
3K-110 |
3K-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิเปลี่ยนสี (°C) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 840.36 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 50-55-60 | 308-3292 | ||
฿ 840.36 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 65-70-75 | 308-3306 | ||
฿ 1,047.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80-85-90 | 308-3314 | ||
฿ 840.36 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 95-100-105 | 308-3322 | ||
฿ 826.06 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 110-115-120 | 308-3331 | ||
฿ 826.06 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 130-140-150 | 308-3349 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิสำหรับ วัสดุ ระบุอุณหภูมิ | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ/ กันน้ำ | ไม่มี | สีหลัก | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
สีหลังเปลี่ยนสี | สีดำ | วิธีการวัด | การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ | ขนาด องค์ประกอบ(φmm) | 1.5 |
ขนาด แผ่น(มิลลิเมตร) | 6.5 × 11 | ปริมาณ(ชิ้น) | 20 | งานละเอียด การวัด | ±2℃ |
สเปค | จอแสดงผล 3 จุด (รุ่นเล็ก) สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น | ใช้ | การตรวจสอบการสร้างความร้อนของ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์เช่น ทรานซิสเตอร์ ไอซีคอนเดนเซอร์และคอยส์ | คุณสมบัติ | เป็นวัสดุที่ไวต่อความร้อนซึ่งไม่สามารถกลับคืนสู่สีเดิมได้เมื่อเปลี่ยนสี |
มวล(ก.) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง