1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรบวัด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โพรบวัด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล
  • โพรบวัด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,834.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โพรบวัดอุณหภูมิ สำหรับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล สำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบรนด์ Line Seiki
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล จากแบรนด์ Line Seiki ประกอบด้วยหัวโพรบ 2 ชนิด
[คุณสมบัติ]
• รูปร่างของหัวโพรบ : รูปแบบตรงสำหรับใช้งานทั่วไป/ รูปตัว L
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ(℃) : -40 ~ 500
• ขนาดภายนอก
KF-01A (DxL): 15 x 116 mm.
KF-02A (DxL): 15 x 175 mm. (ส่วน L ที่ยื่นออกมายาว 40 mm.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น TC-950

รหัสสินค้า
KF-01A
KF-02A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 5,834.00

LIN CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 10 วัน ชนิด พื้นผิว เอนกประสงค์331-6068100

฿ 6,690.37

LIN CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 3 วัน L-Type สำหรับ พื้นผิว331-6076110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40 ถึง 500