1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรบวัด เทอร์โมมิเตอร์ เซนเซอร์ เฉพาะด้าน ประเภท CT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โพรบวัด เทอร์โมมิเตอร์ เซนเซอร์ เฉพาะด้าน ประเภท CT
  • โพรบวัด เทอร์โมมิเตอร์ เซนเซอร์ เฉพาะด้าน ประเภท CT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,429.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พร้อมซอง ยาง ป้องกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เซนเซอร์ เฉพาะด้าน เทอร์โมมิเตอร์ ชนิด CT

รหัสสินค้า
CT-5200WP
KS-300WP
KS-500
LK-1000
LK-1200I
LK-200AR
LK-200TFH
LK-250
LK-300
LK-300A
LK-300S
LK-300W
LK-310
LK-500
LK-500L
LK-700
LK-800
LK-800E
LK-800W
LK-900
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ
(°ค)
แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด
(°ค)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ประเภทรายละเอียด ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
วัตถุประสงค์ของการวัด ความยาวของ โพรบวัด
(มิลลิเมตร)
ใช้ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
การสุ่มตัวอย่าง ความยาวสายไฟ
(ม.)
ระดับการป้องกันสำหรับตู้ คลองเลื่อย เนื้อหา เซนเซอร์ วัสดุ การใช้งาน คุณสมบัติ พาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 7,916.00

CUS DIGITAL THERMOMETER 1 ชิ้น 1 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-199.9 ถึง 13700.1/1กันน้ำ-ค่า - เพิ่มประเภท7040.5180---4983621200126449-21112003 ครั้ง / วินาที-IP67 (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)--เรซิ่น ABSสำหรับวัดอุณหภูมิในสถานที่ทำงานที่ หน้าสัมผัส กับน้ำทันทีสำหรับวัดอุณหภูมิในห้องครัวใช้ เรซิ่น ป้องกันแบคทีเรียสำหรับ ตัวเครื่อง เครื่องมีจอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่ายรวมถึงฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน (ซึ่งสามารถระบุอุณหภูมิและเวลาได้และไฟ LED และเสียงกริ่งจะเปิดใช้งานเมื่อถึงอุณหภูมิและเวลานั้น), ฟังก์ชันนาฬิกา, ฟังก์ชันนับขึ้น / นับถอยหลัง, ฟังก์ชันพักสาย, ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติและฟังก์ชันแบ็คไลท์รวม ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ สูงสุดและต่ำสุดถ่าน AAA x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

฿ 4,122.00

CUS DIGITAL THERMOMETER 1 ชิ้น 12 วัน เซนเซอร์ ความร้อน--กันน้ำ-40 ถึง 300-----3.2 × 150อุณหภูมิของเหลวอุณหภูมิกลาง4983621553154449-2218140-1IP × 7--SUS304เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน--

฿ 9,157.00

CUS DIGITAL THERMOMETER 1 ชิ้น 10 วัน เซนเซอร์ ความร้อน--NA-40 ถึง 500-----15 × 16.0สำหรับอุณหภูมิ พื้นผิว4983621555073449-222692-1---SUS304เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน--

฿ 15,218.00

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 35 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน--NA-40 ถึง 1,000----สำหรับ พื้นผิว---221-8381250----เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K--มาพร้อมกับซองหนัง ยาง ป้องกัน-

฿ 8,899.00

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 12 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน--NA-40 ถึง 1200----ใช้อุณหภูมิสูง---341-8669188----เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K--มาพร้อมกับซองหนัง ยาง ป้องกัน-

฿ 5,960.00

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 35 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน--NA-40 ถึง 200----สำหรับอากาศ---331-6670110----เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K--มาพร้อมกับซองหนัง ยาง ป้องกัน-

฿ 11,644.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 12 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง 200-------สำหรับ ทนสารเคมี--4983621552027756-7278----เคส-----

฿ 8,156.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 35 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง + 250 ℃-------สำหรับ พื้นผิว--4983621552508756-728645---เคส-----

฿ 3,429.00

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 12 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน--NA-40 ถึง 300----สำหรับของเหลว---221-835650----เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K--มาพร้อมกับซองหนัง ยาง ป้องกัน-

฿ 4,709.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 12 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง + 300 ℃-------สำหรับอากาศ--4983621553017756-729442---------

฿ 3,589.00

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 12 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน--NA-40 ถึง 300----สำหรับของเหลว---221-836450----เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K--มาพร้อมกับซองหนัง ยาง ป้องกัน-

฿ 5,192.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 35 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง + 300 ℃-------สำหรับของเหลว--4983621553130756-730851---ฝาครอบ โพรบวัด เคส-----

฿ 5,192.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 35 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง + 300 ℃-------สำหรับของเหลว--4983621553109756-731640---ฝาครอบ โพรบวัด เคส-----

฿ 9,157.00

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 1 วัน เซนเซอร์ ความร้อน--NA-40 ถึง 500----สำหรับ พื้นผิว---213-638450----เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K--มาพร้อมกับซองหนัง ยาง ป้องกัน-

฿ 9,599.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 35 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง + 500 ℃-------L-Type สำหรับ พื้นผิว--4983621555011756-733270---เคส-----

฿ 4,534.00

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 35 วัน เซนเซอร์ ความร้อน--NA-40 ถึง 700----สำหรับของเหลวแคบ---221-837238----เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K--มาพร้อมกับซองหนัง ยาง ป้องกัน-

฿ 4,798.00

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 35 วัน เซนเซอร์ ความร้อน--NA-40 ถึง 800----สำหรับของเหลว---213-637650----เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K--มาพร้อมกับซองหนัง ยาง ป้องกัน-

฿ 5,029.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 12 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง + 800 ℃-------สำหรับอากาศ--4983621558029756-735946---เคส-----

฿ 7,412.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 35 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง + 800 ℃-------สำหรับของเหลว--4983621558012756-736757---ฝาครอบ โพรบวัด เคส-----

฿ 8,463.00

CUS THERMO HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 35 วัน เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน-40 ถึง + 900 ℃-------ใช้อุณหภูมิสูง--4983621559002756-7375----คู่มือการใช้งาน ฝาครอบ โพรบวัด-----

กำลังโหลด …

  1. 1