(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (IP65) ที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่เปียก
· มีฟังก์ชั่นค้างค่า
·สามารถทำการวัดด้วยการตอบสนองความเร็วสูง (ประมาณ 5 วินาที)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดอุณหภูมิที่ไซต์งาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 ถึง 350 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1/1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | กันน้ำ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 39.4 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 20 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 207 | รหัสของทรัสโก้ | 421-2894 | มวล(ก.) | 50 |
ระดับการป้องกันสำหรับตู้ | IP65 | คุณสมบัติ | เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (IP65) ที่ปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่เปียก | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) x 1 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-500WP ในชุด เทอร์โมคัปเปิลชนิดกันน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง