(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความยาวสายไฟจาก เซนเซอร์ สเตนเลส คือ 90 ซม. คุณจึงสามารถวัดอุณหภูมิของสถานที่ห่างไกล เช่น ของเหลว
· สามารถใช้เป็น เคส แบบฝัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวัดอุณหภูมิในงาน สนาม
· สำหรับควบคุมอุณหภูมิของเหลวภายในตู้เย็นและ BOX
รหัสสินค้า |
---|
TX120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,702.00 | CORE THERMOMETERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 – 250 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1/1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 53 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 14 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 28 | รหัสของทรัสโก้ | 403-1385 | มวล(ก.) | 30 |
คุณสมบัติ | สามารถวัดอุณหภูมิของของเหลวต่างๆได้ในระยะไกลเนื่องจากสายไฟขยายออกไป 90 ซม. จาก เซนเซอร์ สเตนเลส | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุม (LR44) x 1 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TX120 ในชุด โมดูล เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง