(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (IP65) ที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่เปียก
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
·มี ฝาครอบ โพรบวัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตและการทำงาน
·การตั้งค่าอุณหภูมิของ ฮีตเตอร์ และ เครื่องปรับอากาศ
·สำหรับการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร (HACCP)
รหัสสินค้า |
---|
CT-419WP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,465.00 | CUS CORE THERMOMETERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 - 300 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | กันน้ำ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 25 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 200 | รหัสของทรัสโก้ | 403-1270 | มวล(ก.) | 17 |
ระดับการป้องกันสำหรับตู้ | IPX5 | คุณสมบัติ | เป็น เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (IP65) ที่ปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่เปียก | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านอัลคาไลน์ แบบปุ่ม (LR44) x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-419WP ในชุด เกจวัด อุณหภูมิดิจิตอลกัน กันน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง