(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถดูอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมกัน
·มี ฟังก์ชั่น แสดง แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด / ต่ำสุด
·มีรู ตะขอ สำหรับ ขาตั้ง หรือติดผนัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่ทำงาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -10 – 50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 to 90 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 82 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 15 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 75 |
รหัสของทรัสโก้ | 408-1790 | มวล(ก.) | 65 | รายการวัด | อุณหภูมิความชื้น |
คุณสมบัติ | อุณหภูมิและความชื้นสามารถมองเห็นได้พร้อมกัน | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 510H ในชุด เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอล -10 ถึง 50°C /20 ถึง 90%RH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง