(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ละเอียด เป็นพิเศษ⌀2.2มม. ที่ ปลาย โพรบวัด ทำให้สะดวกในการวัดอุณหภูมิตรงกลางได้อย่างง่ายดาย
· สเปค กันน้ำ (เทียบเท่า ระดับการป้องกัน IPX7 / JIS 7) สำหรับการใช้งานสุขอนามัยโดยทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ
·ช่วงการแสดงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณทุกๆ 1 วินาทีเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
·ช่วงการวัดอุณหภูมิอยู่ที่ -40 ° C ถึง + 260 ° C
·แสดงขั้นต่ำ 0.1 ° C
·ด้วย ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ อัตโนมัติอุณหภูมิสูงสุด / นาที
·รวม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติแบบประหยัดแบตเตอรี่ (สามารถปิดใช้งานได้)
·มีประโยชน์ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารการปรุงอาหารวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสิ่งอำนวยความสะดวก / อุปกรณ์หรือการเกษตร
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดอุณหภูมิแกนกลาง | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 | ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | กันน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ปุ่มประเภท CR2032 x 1 | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ใช้:1 ชั่วโมง / วัน) | ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ กลาง(°C) | -40 ถึง 260 |
ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ กลาง | ±1.0 ° C (-9.9 ถึง 59.9 ° C), ± 2.0 ° C (-19.9 ถึง -10.0 ° C, 60.0 ถึง 99.9 ° C), ± 3.0 ° C (-29.9 ถึง -20.0 ° C, 100.0 ถึง 199.9 ° C ), ± 4.0 ° C (-40.0 ถึง -30.0 ° C, 200.0 ถึง 260.0 ° C) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 17 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 187 | ตัวเครื่อง หลัก: มวล(ก.) | ประมาณ 27 (รวม ถ่าน โฮลเดอร์ เปลือก ) | ช่วงการวัด(ที่สอง) | 1 |
อุปกรณ์เสริม | ที่ โฮลเดอร์ เปลือก จอแบตเตอรี่คู่มือการใช้งาน | ความยาวของ โพรบวัด(มิลลิเมตร) | ø2.8 x L120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5625 ในชุด No Change
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง