(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล อุณหภูมิความชื้นและเวลา
·สัญญาณเตือน / การตั้งค่าขีด จำกัด ล่างสำหรับอุณหภูมิและความชื้นที่เป็นไปได้
หลอดไฟ LED และเสียงกริ่งแจ้ง สัญญาณเตือน (สามารถเปิด / ปิดเสียงกริ่งได้)
· จอแสดงผล ค่าสูงสุด / ต่ำสุดของอุณหภูมิและความชื้น
· 2 วิธีการติดตั้ง:ติดผนังหรือบนโต๊ะ
·สำหรับมาตรการรับมือหวัดและไข้หวัดใหญ่
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0 ถึง 50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความชื้นต่ำสุดที่แสดง(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 ถึง 90 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AAA x 2 |
อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ใช้ ถ่าน อัลคาไลน์โดยไม่มี สัญญาณเตือน) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 58 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 17 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 110 | รหัสของทรัสโก้ | 417-3325 | ตัวเครื่อง หลัก: มวล(ก.) | ประมาณ 90 |
ระดับเสียง สัญญาณเตือน(เดซิเบล) | 70 dB (ที่ระยะ 10 ซม.) | อุปกรณ์เสริม | ตรวจสอบแบตเตอรี่คู่มือการใช้งาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5640B ในชุด เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์พร้อม สัญญาณเตือน AD-5640B น้ำหนัก (กรัม): ประมาณ 90
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง