1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนับ เครื่องจักร

เครื่องนับ เครื่องจักร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการนับการเคลื่อนไหว แกนหมุน และต่อเนื่อง
·การรีเซ็ตตัว เครื่องนับ ทำได้ง่ายด้วย สวิตช์รีเซ็ต (TWK)
·การเลื่อน ก้านโยก ไปมา 45 °จะทำให้ตัวเลขก้าวหน้าขึ้น 1
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการจำนวนสายการผลิต

คุณสมบัติ

● ใช้สำหรับนับ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน และการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
● หนึ่งหลักล่วงหน้าโดย 45 °การตอบสนองของการเบี่ยงเบน

สเปค

● ทิศทางการหมุน: เพลา หมุนขวาเป็นบวก
● ความเร็วในการนับ (cpm): 600
● SPQ (ชิ้น): 1
● คลองเลื่อย วิธีการ: ประเภท ลูกบิด
รหัสสินค้า
TKS3
TKS4
TKS5
TKS6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขอบเขตการนับ ขนาดการติดตั้ง (หน้า x หลังเส้นผ่าศูนย์กลางรู x ซ้ายขวา)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 579.08

COUNTERS 1 ชิ้น 1 วัน 99937 × 30.0 × 4.2366-973493

฿ 561.00

COUNTERS 1 ชิ้น 1 วัน 999937 × 30.0 × 4.2366-974295

฿ 623.91

COUNTERS 1 ชิ้น 1 วัน 9999937 × 33.5 × 4.2366-9751115

฿ 743.34

COUNTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 99999937 × 33.5 × 4.2366-9769117

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ รีเซ็ตวิธีการ ประเภท ลูกบิด ความเร็วในการคำนวณ(CPM) 600
ประเภทรายละเอียด เล็ก ทิศทางการหมุน เพลา ขวาตามเข็มนาฬิกา