1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนับ ต่อเนื่อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องนับ ต่อเนื่อง
  • เครื่องนับ ต่อเนื่อง
  • เครื่องนับ ต่อเนื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,563.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องนับ
·เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ ในโรงงานการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ควบคุม สินค้าคงคลัง ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ ในโรงงานการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ควบคุม สินค้าคงคลัง ฯลฯ

รหัสสินค้า
H-102M-3
H-102M-4
H-102M-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
ช่วงการนับ ผลิตภัณฑ์ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,563.64

LIN COUNTERS 1 ชิ้น 1 วัน 101แบบ 3 ซีรี่ส์ 9999 ต่อชิ้น354-5784236

฿ 3,400.45

LIN COUNTERS 1 ชิ้น 45 วัน 132แบบ 4 ซีรี่ส์ 9999 ต่อชิ้น354-5792314

฿ 4,237.24

LIN COUNTERS 1 ชิ้น 45 วัน 160แบบ 5 ซีรี่ส์ 9999 ต่อชิ้น354-5806392

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ ต่อเนื่อง วิธีการรีเซ็ต อื่น ๆ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 67
ความหนา(มิลลิเมตร) 70 สเปค ตัวเลข 4 หลักการนับแบบใช้มือสามารถรีเซ็ตได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการ ลูกบิด รีเซ็ตทางด้านขวาเพียงครั้งเดียว