1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องนับ
  • เครื่องนับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 996.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนใหญ่ใช้เพื่อนับ การ เคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก และการเคลื่อนที่แบบหมุนการเลื่อน ก้านโยก ไปมา 45 °จะทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น 1

รหัสสินค้า
RS207-3
RS207-4
RS207-5
RS207-6
RS303-4
RS303-6
RS-40
RS-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการรีเซ็ต ขอบเขตการนับ ความเร็วในการคำนวณ
(CPM)
รายละเอียดประเภท ติดตั้งด้านหน้าและด้านหลัง
(มิลลิเมตร)
เมานต์ซ้ายและขวา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ สเปค

฿ 996.00

COUNTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบบิด999600เล็ก3730101-6296100ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อนับการเคลื่อนไหวไปมาและการเคลื่อนไหวหมุน การเลื่อน ก้านโยก ไปมา 45 °เลื่อนไปทางหมายเลข 1วิธีรีเซต: ชนิดลูกบิด

฿ 1,000.00

COUNTERS 1 ชิ้น 12 วัน แบบบิด9999600เล็ก3730101-6300100ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อนับการเคลื่อนไหวไปมาและการเคลื่อนไหวหมุน การเลื่อน ก้านโยก ไปมา 45 °เลื่อนไปทางหมายเลข 1วิธีรีเซต: ชนิดลูกบิด

฿ 1,260.00

KOR COUNTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบบิด99999600เล็ก3730101-6318110ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อนับการเคลื่อนไหวไปมาและการเคลื่อนไหวหมุน การเลื่อน ก้านโยก ไปมา 45 °เลื่อนไปทางหมายเลข 1วิธีรีเซต: ชนิดลูกบิด

฿ 1,159.63

KOR COUNTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบบิด999999600เล็ก3737101-6326115ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อนับการเคลื่อนไหวไปมาและการเคลื่อนไหวหมุน การเลื่อน ก้านโยก ไปมา 45 °เลื่อนไปทางหมายเลข 1วิธีรีเซต: ชนิดลูกบิด

฿ 2,705.00

KOR COUNTERS 1 ชิ้น 12 วัน แบบบิด9999500กลาง2477101-6342184เครื่องนับขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนขึ้นวิธีรีเซต: ชนิดลูกบิด

฿ 2,130.00

KOR COUNTERS 1 ชิ้น 4 วัน แบบบิด999999500กลาง2488101-6369205เครื่องนับขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนขึ้นวิธีรีเซต: ชนิดลูกบิด

฿ 1,150.00

COUNTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทปุ่มสัมผัสเดียว9999700ชนิดรีเซ็ตด้วยสัมผัสเดียว3930101-6377110-วิธีรีเซต: ชนิดปุ่มสัมผัสเดียว

฿ 1,298.00

KOR COUNTERS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทปุ่มสัมผัสเดียว99999700ชนิดรีเซ็ตด้วยสัมผัสเดียว3930101-6385110-วิธีรีเซต: ชนิดปุ่มสัมผัสเดียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง รู(มิลลิเมตร) 4.2 ทิศทางการหมุน เพลา ขวาตามเข็มนาฬิกา